SPB6ADJ-DP

SPB6ADJ-DP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 0.375 in, Self-Aligning, Tipo fechado, bloco de descanso ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  5 Dias*
$115.97 cada**

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 44,45 mm (1,750 in)
A2 28,70 mm (1,130 in)
B 33,27 mm (1,310 in)
d 9,53 mm (0,375 in)
E1 36,53 mm (1,438 in)
E2 22,23 mm (0,875 in)
F 22,35 mm (0,880 in)
F1 4,83 mm (0,190 in)
G 17,78 mm (0,700 in)
G1 10,41 mm (0,410 in)
G2 Alemite 1877
H 12,70 mm (0,500 in)
H1 23,88 mm (0,940 in)
N 4,06 mm (0,160 in)
N #6

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,059 kg / 0,13 lbs
Diâmetro nominal 9,525 mm / 0,375 in
Comprimento 33,274 mm / 1,31 in
Altura 23,876 mm / 0,94 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 444,822 N / 100 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: