SPB4ADJ-NBDP

SPB4ADJ-NBDP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 0.250 in, Self-Aligning, Tipo fechado, bloco de descanso ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  3 Dias*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 41,40 mm (1,630 in)
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 30,23 mm (1,190 in)
d 6,35 mm (0,250 in)
E1 33,35 mm (1,313 in)
E2 19,05 mm (0,750 in)
F 19,05 mm (0,750 in)
F1 4,83 mm (0,190 in)
G 15,24 mm (0,600 in)
G1 10,41 mm (0,410 in)
G2 Alemite 1877
H 11,10 mm (0,437 in)
H1 20,57 mm (0,810 in)
N 4,06 mm (0,160 in)
N #6

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,045 kg / 0,1 lbs
Diâmetro nominal 6,350 mm / 0,25 in
Comprimento 30,226 mm / 1,19 in
Altura 20,574 mm / 0,81 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 26,689 N / 6 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: