SPB32OPN-CR

SPB32OPN-CR
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 2.000 in, Open, Self-Aligning, Tipo aberto para aplicações com suporte contínuo, Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  2 Semanas*
$1326.34 cada**

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 152,40 mm (6,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 57,15 mm (2,250 in)
A2 61,98 mm (2,440 in)
B 120,65 mm (4,750 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
E1 133,35 mm (5,250 in)
E2 82,55 mm (3,250 in)
F1 16,00 mm (0,630 in)
G 39,37 mm (1,550 in)
G1 81,03 mm (3,190 in)
G2 1/4-28
H 53,98 mm (2,125 in)
H1 92,20 mm (3,630 in)
N 10,41 mm (0,410 in)
N 0.38

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 2,722 kg / 6 lbs
Diâmetro nominal 50,800 mm / 2 in
Comprimento 120,650 mm / 4,75 in
Altura 92,202 mm / 3,63 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 7.317,325 N / 1645 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: