SPB24ADJ-DP

SPB24ADJ-DP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 1.500 in, Self-Aligning, Tipo fechado, bloco de descanso ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  3 Dias*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 120,65 mm (4,750 in)
A2 88,90 mm (3,500 in)
B 101,60 mm (4,000 in)
d 38,10 mm (1,500 in)
E1 104,78 mm (4,125 in)
E2 63,50 mm (2,500 in)
F 73,15 mm (2,880 in)
F1 12,70 mm (0,500 in)
G 44,45 mm (1,750 in)
G1 28,70 mm (1,130 in)
G2 1/4-28
H 44,45 mm (1,750 in)
H1 82,55 mm (3,250 in)
N 7,11 mm (0,280 in)
N 1/4

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 1,724 kg / 3,8 lbs
Diâmetro nominal 38,100 mm / 1,5 in
Comprimento 101,600 mm / 4 in
Altura 82,550 mm / 3,25 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 8.896,443 N / 2000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: