SPB20OPN-NBLL

SPB20OPN-NBLL
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 1.250 in, Open, Self-Aligning, Tipo aberto para aplicações com suporte contínuo, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  3 Dias*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 101,60 mm (4,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 38,10 mm (1,500 in)
A2 41,40 mm (1,630 in)
B 85,85 mm (3,380 in)
d 31,75 mm (1,250 in)
E 15,75 mm (0,620 in)
E1 88,90 mm (3,500 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F1 11,18 mm (0,440 in)
G 29,21 mm (1,150 in)
G1 46,48 mm (1,830 in)
G2 1/4-28
H 38,10 mm (1,500 in)
H1 63,50 mm (2,500 in)
N 5,59 mm (0,220 in)
N #10

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,953 kg / 2,1 lbs
Diâmetro nominal 31,750 mm / 1,25 in
Comprimento 85,852 mm / 3,38 in
Altura 63,500 mm / 2,5 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 520,442 N / 117 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: