SPB20-NBL4L

SPB20-NBL4L
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 1.250 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  3 Dias*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 101,60 mm (4,000 in)
A2 76,20 mm (3,000 in)
B 92,20 mm (3,630 in)
d 31,75 mm (1,250 in)
E1 88,90 mm (3,500 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F 63,50 mm (2,500 in)
F1 11,18 mm (0,440 in)
G 38,10 mm (1,500 in)
G1 34,80 mm (1,370 in)
G2 1/4-28
H 38,10 mm (1,500 in)
H1 71,37 mm (2,810 in)
N 5,59 mm (0,220 in)
N #10

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação L4L
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 1,134 kg / 2,5 lbs
Diâmetro nominal 31,750 mm / 1,25 in
Comprimento 92,202 mm / 3,63 in
Altura 71,374 mm / 2,81 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 667,233 N / 150 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: