SPB12-NBDP

SPB12-NBDP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 0.750 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  3 Dias*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 69,85 mm (2,750 in)
A2 47,75 mm (1,880 in)
B 52,32 mm (2,060 in)
d 19,05 mm (0,750 in)
E1 60,33 mm (2,375 in)
E2 31,75 mm (1,250 in)
F 39,62 mm (1,560 in)
F1 7,87 mm (0,310 in)
G 23,88 mm (0,940 in)
G1 19,81 mm (0,780 in)
G2 1/4-28
H 23,80 mm (0,937 in)
H1 44,45 mm (1,750 in)
N 4,83 mm (0,190 in)
N #8

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,272 kg / 0,6 lbs
Diâmetro nominal 19,050 mm / 0,75 in
Comprimento 52,324 mm / 2,06 in
Altura 44,450 mm / 1,75 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 266,893 N / 60 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: