SPB10OPN-LL

SPB10OPN-LL
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 0.625 in, Open, Self-Aligning, Tipo aberto para aplicações com suporte contínuo, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  3 Dias*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 63,50 mm (2,500 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 22,35 mm (0,880 in)
A2 23,88 mm (0,940 in)
B 44,45 mm (1,750 in)
d 15,88 mm (0,625 in)
E 9,40 mm (0,370 in)
E1 53,98 mm (2,125 in)
E2 28,58 mm (1,125 in)
F1 7,11 mm (0,280 in)
G 13,97 mm (0,550 in)
G1 24,13 mm (0,950 in)
G2 1/4-28
H 22,23 mm (0,875 in)
H1 36,58 mm (1,440 in)
N 4,83 mm (0,190 in)
N #8

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação LL
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,181 kg / 0,4 lbs
Diâmetro nominal 15,875 mm / 0,625 in
Comprimento 44,450 mm / 1,75 in
Altura 36,576 mm / 1,44 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 1.423,431 N / 320 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: