SPB10ADJ-LL

SPB10ADJ-LL
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 0.625 in, Self-Aligning, Tipo fechado, bloco de descanso ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de entrega:  3 Dias*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 63,50 mm (2,500 in)
A2 44,45 mm (1,750 in)
B 49,28 mm (1,940 in)
d 15,88 mm (0,625 in)
E1 53,98 mm (2,125 in)
E2 28,58 mm (1,125 in)
F 36,58 mm (1,440 in)
F1 7,11 mm (0,280 in)
G 30,48 mm (1,200 in)
G1 17,53 mm (0,690 in)
G2 1/4-28
H 22,23 mm (0,875 in)
H1 41,40 mm (1,630 in)
N 4,83 mm (0,190 in)
N #8

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação LL
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,227 kg / 0,5 lbs
Diâmetro nominal 15,875 mm / 0,625 in
Comprimento 49,276 mm / 1,94 in
Altura 41,402 mm / 1,63 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 2.001,700 N / 450 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: