SFB24-CRLL
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
SUPER, Bloco de descanso flangeado do rolamento Ball Bushing, 1.500 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Corrosion Resistant, Vedações integrais de dupla ação
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
- O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
- Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
- Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.