SCB8-DDNBALLRP

SCB8-DDNBALLRP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento de cartucho de rolamento Ball Bushing, 0.500 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais

Tempo de entrega:  Próximo dia*

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 38,10 mm (1,500 in)
d 12,70 mm (0,500 in)
D 23,01 mm (0,906 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação LL
Número de circuitos esféricos 4
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações DD
Peso 0,032 kg / 0,07 lbs
Diâmetro nominal 12,700 mm / 0,5 in
Diâmetro externo 23,012 mm / 0,906 in
Comprimento 38,100 mm / 1,5 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 567,148 N / 127,5 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: