SCB6TWN-CR

SCB6TWN-CR
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento de cartucho de rolamento Ball Bushing, 0.375 in, Self-Aligning, Rolamento de cartucho duplo, Corrosion Resistant

Tempo de entrega:  20 Semanas*
$52.84 cada**

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 4.191,00 mm (165,000 in)
d 9,53 mm (0,375 in)
D 16,66 mm (0,656 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,014 kg / 0,03 lbs
Diâmetro nominal 9,525 mm / 0,375 in
Diâmetro externo 16,662 mm / 0,656 in
Comprimento 28,575 mm / 1,125 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 622,751 N / 140 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: