PPA11-18B65-12SBLSX

PPA11-18B65-12SBLSX
PPA11-18B65-12SBLSX

Superseded - Actuator, 115 Vca, 500 lbf, 12 in, Interruptores de limite, 0.60 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  60 Days  *

  • See related product for replacement part

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]23.7 in
[B]16.8 in
[C]7.5 in
[S]12 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Brakecom freio antiaceleração 
FeedbackInterruptores de limite 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke12 in
Tensão115 Vca 
Weight18.2 lb

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Classificação de percurso com carga total0.6 in/s
Classificação de percurso sem carga0.63 in/s
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: