PC32LX004B10-0100PM1

PC32LX004B10-0100PM1
Atuadores lineares de precisão da Série PC

Série PC, Perfil de 45 x 45 mm, Carga dinâmica: 3200 N, Curso máximo utilizável: 90 mm, Estilo em linha, acoplamento direto, flange RediMount, Placa de montagem dianteira

Tempo de entrega:  3 Weeks*
$1332.14 cada**
Comprimento máximo de curso:

Mín.: 80 mm  Máx.: 1200 mm  Tolerância: +/- 1 mm

*Veja o modelo CAD para montagem do cilindro.


  • Compacto, robusto e confiável
  • Lubrificação de ponto único
  • IP65 como padrão
  • Perfil externo suave

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Smax. 100 mm (3,937 in)
Curso máximo utilizável 90 mm (3,543 in)
Srm Suporte do motor ainda não definido
Lrm Suporte do motor ainda não definido
Ltot 205,00 mm (8,071 in)
BC Suporte do motor ainda não definido
A1 Graxeira
A5 Lateral do tubo de cobertura para montagem de sensores

Especificações

Especificação Valor
Peso 1,0 kg (2,251 lb)
Repetibilidade 0,010 ± mm
Temperatura de operação máxima 70 °C
Temperatura de operação mínima -20 °C
Ciclo de trabalho máximo 100 %
Parafuso esférico Sim
IP65 Sim
Lubrificação Lubrificação de um ponto do parafuso de esferas
Execução 10 mm (0.39 in)
Comprimento máximo de curso 90 mm (3.5 in)

Desempenho

Desempenho Valor
Carga máxima, Fx 3,200 N (720 lbf)
Carga máxima, Fy 20 N (4.5 lbf)
Carga máxima, Fz 20 N (4.5 lbf)
Carga lateral máxima 25 N·m
Torque de entrada, máximo (modelos RediMount) 5.1 N·m
Força do eixo de acionamento (Frd), máxima: 300 N (67 lbf)
Torque do eixo de acionamento/torque de entrada (Mta), máx. 9.2 N·m
Velocidade de entrada, máxima 6,000 rpm
Aceleração, máxima 10 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: