P36-20A5-18TV - Prodotto obsoleto
Produto P36-20A5-18TV agora é um item obsoleto.
Product P36-20A5-18TV is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.
midCan't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Special - Actuator, Electrak 100, 36 Vcc, 18 in
- O limpador e a vedação O-ring oferecem dupla proteção contra sujeira, poeira e contaminação da água
- Os reforços do tubo de cobertura fornecem extensão suave e aumentam o apoio da carga
- A carcaça e o motor completamente vedados selam de forma segura todos os fios e componentes internos para uso igualmente eficaz dentro ou fora do local
- Permanentemente lubrificados com lubrificantes usados em aeronaves - você nunca mais vai precisar adicionar ou alterar o lubrificante
- O tubo de extensão de aço inoxidável protege contra corrosão