P24-20B5-18RD - Prodotto obsoleto

Produto P24-20B5-18RD agora é um item obsoleto.

Product P24-20B5-18RD is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

P24-20B5-18RD
P24-20B5-18RD

Actuator, Electrak 100, 24 Vcc, 1000 lbf, 18 in, 0.25 in/s Classificação de percurso com carga total


  • O limpador e a vedação O-ring oferecem dupla proteção contra sujeira, poeira e contaminação da água
  • Os reforços do tubo de cobertura fornecem extensão suave e aumentam o apoio da carga
  • A carcaça e o motor completamente vedados selam de forma segura todos os fios e componentes internos para uso igualmente eficaz dentro ou fora do local
  • Permanentemente lubrificados com lubrificantes usados em aeronaves - você nunca mais vai precisar adicionar ou alterar o lubrificante
  • O tubo de extensão de aço inoxidável protege contra corrosão

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]30.37 in
[S]18 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
BrakeFreio de imobilização integral 
IP RatingIP65 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke18 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Redução da engrenagem20:1 
Screw TypeEsferas 
Tensão24 Vcc 
Weight18.5 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica1000 lbf
Classificação de percurso com carga total0.25 in/s
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: