MLSH06Z135-01360-01840BN0000-0
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Linear Unit, MLSH, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 1360 mm Stroke, 1840 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 135 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side Without Keyway, 6.75 m/s Maximum Linear Speed, Superseded
- Pode ser instalado em qualquer direção
- Banda da tampa de plástico patenteada
- Acelera até 10 m/s
- Altura de baixo perfil