MAM12ADJW-SSLLRP

MAM12ADJW-SSLLRP
Rolamentos MultiTrac Ball Bushing

MultiTrac, Rolamento Ball Bushing, 12 mm, Self-Aligning, Rolamento fechado e ajustável, Corrosion Resistant, Um limpador integral

Tempo de entrega:  Próximo dia*

  • O MultiTrac Ball Bushing extremamente rígido reduz a deflexão e fornece o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos rolamentos de bucha de esfera convencionais.
  • A tecnologia patenteada de controle de esferas de rolamento elimina a aderência e a trepidação ( aderência-deslizamento), comuns em rolamentos de deslizamento e alta fricção.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 32,00 mm (1,260 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
D 22,00 mm (0,866 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.StainlessBalls&Sleeve
Opção de lubrificação LL
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações W
Peso 0,04 kg / 0,088 lbs
Diâmetro nominal 12 mm / 0,472 in
Diâmetro externo 22 mm / 0,866 in
Comprimento 32 mm / 1,260 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 245 N / 55,078 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: