M1-D024-0100-A06-LN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Atuador, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, Carga dinâmica: ILA.DynamicLoad.0100, Comprimento máximo de curso: 6 in, Controle: Interruptores de limite incluídos, sem potenciômetro
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Os interruptores de limite internos desligam automaticamente a unidade no final do curso.
- O potenciômetro opcional pode oferecer feedback de localização posicional.
- A haste não gira durante a operação, mas pode ser girada para fins de montagem.