LL24B060-0450LEXAENSD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Atuador, Electrak LL, 24 Vdc, Carga dinâmica: 6 kN, esfera, Comprimento máximo de curso: 450 mm, Controle: Pacote de Monitoramento Electrak + comutação de motor de sinal de baixo nível + entradas externas de fim de cursoCabos de 0,3 m com fios soltos
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Robusto e confiável
- Sistema de acionamento de motor sem escovas de longa vida
- Conjunto de porca e parafuso esférico de longa vida
- Projeto robusto de substituição manual
- Não necessita de manutenção
- Hardware externo inoxidável
- Ciclo de trabalho superior
- Pacote de monitoramento eletrônico Thomson