KGS-4020-P5-RH-X-6000.00-X-R-0
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Parafuso esférico
Parafuso esférico, 40 mm X 20 mm X 6000.00 mm, Lado direito, ±23 µm/300mm, Número de inicializações: 2
Cortado no comprimento:
Mín.: 26.0 mm  Máx.: 6000.0 mm  Ao 0,01 mm mais próximo
- Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
- Apenas parafuso, sem porca esférica
- Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
- *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis