KGS-3210-050-RH

KGS-3210-050-RH
KGS-3210-050-RH

KGS-3210-T7-RH-R-1-7.144-N, Ball Screw Only, Rosca laminada, KGS Style, 32 mm X 10 mm, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, Steel, Number of Starts 1, 6000 mm Long, Superseded


  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Replaced by 195-9707 in North America or in Europe part number 0220022-RL6000
  • Revestimentos adicionais para parafuso de esferas (cromo fino denso, óxido preto, fosfato de manganês) estão disponíveis como item personalizado.
  • Os parafusos devem ser usinados para se encaixarem nos rolamentos do suporte da extremidade. Os parafusos podem ser encomendados com extremidades usinadas, montadas com porcas de esferas e/ou mancais de apoio.
  • Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended25 mm
Comprimento6000 mm 
Diâ. raiz27.33 mm
Diâmetro do mancal de esferas7.144 mm
Diâmetro do parafuso, nominal32 mm
Diâmetro, principal31.74 mm
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo10 mm
Precisão de execução padrão ±52 μm/300mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Laminado/Retificado/RetornadoRosca laminada 
Lead Accuracy Grade52 μm/300mm
MaterialSteel 
Número de inicializações
Precisão de execução padrão ±52 μm/300mm
Temperature Max300 °F
Weight33.6 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: