KGS-2550-P3-RH-X-6000.00-X-R-0

KGS-2550-P3-RH-X-6000.00-X-R-0
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 25 mm X 50 mm X 6000.00 mm, Lado direito, ±12 µm/300mm, Número de inicializações: 5

Cortado no comprimento:

Mín.: 26.0 mm  Máx.: 6000.0 mm  Ao 0,01 mm mais próximo


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 24.15 mm (0.951 in)
D2 21.47 mm (0.845 in)
D3 20.00 mm (0.787 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 25 mm
Diâmetro da raiz 21,500 mm (0,846 in)
Execução 50,0 mm
Comprimento do parafuso roscado 6.000 mm
Material do parafuso Liga de aço
Direção da rosca Lado direito
Precisão de execução 12 µm/300mm
Número de inicializações 5
Tipo da rosca Laminado
Peso total 0,003 kg/mm

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: