KGS-10025-RH-G

KGS-10025-RH-G
KGS-10025-RH-G

Ball Screw Only, Rosca retificada, 100 mm X 25 mm, RH


  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Nossos parafusos esféricos do catálogo padrão apresentam acabamento de alto brilho polido e oleado, que proporciona uma operação mais suave e aparência de alta qualidade.
  • Revestimentos adicionais para parafuso de esferas (cromo fino denso, óxido preto, fosfato de manganês) estão disponíveis como item personalizado.
  • Os parafusos devem ser usinados para se encaixarem nos rolamentos do suporte da extremidade. Os parafusos podem ser encomendados com extremidades usinadas, montadas com porcas de esferas e/ou mancais de apoio.
  • Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal100 mm
percurso por rev. do eixo25 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Laminado/Retificado/RetornadoRosca retificada 
Temperature Max300 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: