HD12B160-0100LLX1MMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, Electrak HD, 12 Vcc, 16000 N, 100 mm, comutação do motor de sinal de nível baixo + saída de indicação de fim de curso, Cable length 300 mm, Flying Leads, Ambos os adaptadores a 90°, 5 mm/s Classificação de percurso com carga total
- Electrak® HD: atuador linear de desempenho superior e eficiência energética, pulso mais longo, controles integrados com barramento CAN J1939 opcional e proteção ambiental sem igual
- Controles integrados de ponta, feedback, barramento CAN J1939, além de eliminar a necessidade de controles autônomos.
- Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak HD pode suportar os ambientes mais difíceis.
- Pulverização de sal testada por 200 horas.
- Com certificação CE, RoHS e REACH (UE).
- Substituição manual integrada.
- Atuação antigiratória padrão.
- 25% Duty Cycle @ 25 degrees C
- Ciclo pesado de 25% a 25 graus Celsius