HD12B100-0700CNO1MEMD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Atuador, Electrak HD, 12 Vdc, Carga dinâmica: parafuso de esfera, 10 kN (2.248 lb), Comprimento máximo de curso: 700 mm, Controle: Barramento CAN SAE J1939 + controle de velocidade de circuito abertoCabos de 0,3 m com fios soltos
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Electrak® HD – Atuador linear de desempenho superior, maior potência, curso mais longo, controles integrados. Disponível com barramento CAN J1939/CANOpen opcional e proteção ambiental sem igual
- Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak HD pode suportar até os ambientes mais adversos.
- Pulverização de sal testada por 200 horas.
- Certificação RoHS e REACH (EU). Compatível com CE.
- Substituição manual integrada.
- Atuação padrão antirrotação.
- Proteção contra sobrecarga térmica integrada.
- Ciclo de trabalho de 25% a 25 graus Celsius