HD12B068-0100EXP2MES
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, Electrak HD, 12 Vcc, 6800 N, 100 mm, saída de posição analógica (potenciômetro), Cable length 1500 mm, Flying Leads, Ambos os adaptadores a 0° (padrão), 14 mm/s Classificação de percurso com carga total
- Electrak® HD: atuador linear de desempenho superior e eficiência energética, pulso mais longo, controles integrados com barramento CAN J1939 opcional e proteção ambiental sem igual
- Controles integrados de ponta, feedback, barramento CAN J1939, além de eliminar a necessidade de controles autônomos.
- Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak HD pode suportar os ambientes mais difíceis.
- Pulverização de sal testada por 200 horas.
- Com certificação CE, RoHS e REACH (UE).
- Substituição manual integrada.
- Atuação antigiratória padrão.
- 25% Duty Cycle @ 25 degrees C
- Ciclo pesado de 25% a 25 graus Celsius