H3C-12-1A13-A-08 - Prodotto obsoleto
Produto H3C-12-1A13-A-08 agora é um item obsoleto.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Atuador, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Comprimento máximo de curso: 8 in
- As unidades são lubrificadas por toda a vida útil durante a montagem, sem necessidade de ajustes ou manutenção.
- Os atuadores lineares H-Track operam em tensão e compressão. Eles manterão uma carga estacionária sem energia em qualquer direção.
- O controle elétrico fornece movimento linear limpo e suave, sem encanamento hidráulico ou outros componentes caros.
- Instalação e operação simples.
- Absorve os choques de impacto com segurança.
- Resiste à deriva e bloqueia durante reversões de carga.