FSB-17U24-E06S

FSB-17U24-E06S
FSB-17U24-E06S

Brake, Friction, Power off Brake, FSB-17, 1.75 in Outside Diameter, 0.3750 in Bore, 24 Vcc, 3 in-lbs Torque estático, Short Hub


  • Freios desligados eletromagnéticos com conjunto de molas fornecem meios seguros e eficientes de parar e/ou reter uma carga na ausência de energia.
  • Enquanto o conjunto do campo (eletromagnético) é fixo e impedido de rodar, o conjunto do rotor é fixado ao eixo. Na ausência de energia, os componentes fixos e rotativos ficam engatados, parando e/ou mantendo a carga.
  • Quando a bobina é ativada, os componentes giratórios são desengatados, permitindo assim que o eixo gire livremente.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.75 in
[B]0.87 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.0.3750 in 
[F]1.9 in
[G]0.415 in
[J].125 in
[J] Número de
[L]1.545 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Energia, máx.7 W
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionShort Hub 
PolidoSem polimento 
Rotor Inertia0.000014 lb-in-sec²
Size17 
Temperature Max130 °C
Tensão24 Vcc 
Weight0.6 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Desengate da armação30 ms
Energy Dissipation350 ft-lb/min
Engate da armação35 ms
Torque estático3 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?