FSB-17U24-E06S

FSB-17U24-E06S
FSB-17U24-E06S

Bremse, Reibung, Power off Brake, FSB-Serie-17, 1.75 in Außendurchmesser, 0.3750 in Bohrung, 24 VDC, 3 in-lbs Statisches Drehmoment, Kurzer Hub


  • Federdruckbetätigte elektromagnetische Ruhestrombremsen stellen ein effizientes Mittel zum Stoppen und/oder Halten einer Last bei fehlender Stromversorgung dar.
  • Eine Verdrehsicherung verhindert eine Drehung der fixierten Feldbaugruppe (Elektromagnet), und die Rotorbaugruppe ist an der Welle befestigt. Bei Stromausfall greifen die fixierten und rotierenden Bauteile ineinander und stoppen bzw. halten die Last.
  • Bei Bestromung der Spule lösen sich die rotierenden Bauteile und erlauben eine freie Drehung der Welle.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.75 in
[B]0.87 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.3750 in 
[F]1.9 in
[G]0.415 in
[J].125 in
[J] Anzahl
[L]1.545 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.6 lb
MaterialStahl 
Option17 
OptionKurzer Hub 
OptionHalten 
OptionBremse 
PoliertNicht poliert 
Power, Max7 W
Rotor Inertia0.000014 lb-in-sec²
Spannung24 VDC 
Temperature Max130 °C

Leistung

PerformanceWerte
Armature disengage30 ms
Armature Engage35 ms
Energy Dissipation350 ft-lb/min
Statisches Drehmoment3 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?