FNYBUPBO12
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
FNYBU, Bloco de descanso do rolamento de bucha, 0.75 in, Open, Not Self-Aligning, Corrosion Resistant, Vedações incluídas como padrão
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
- O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
- Uso com eixo de classe L.