FNYBUPB32

FNYBUPB32
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Bloco de descanso do rolamento de bucha, 2 in, Not Self-Aligning, Fechado, Corrosion Resistant, Vedações incluídas como padrão

Tempo de entrega:  2 Semanas*
$444.31 cada**

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 152,40 mm (6,000 in)
A2 114,30 mm (4,500 in)
B 127,00 mm (5,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 133,35 mm (5,250 in)
E2 82,55 mm (3,250 in)
F1 16,00 mm (0,630 in)
G1 31,75 mm (1,250 in)
H1 103,12 mm (4,060 in)
N 10,41 mm (0,410 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações
Peso 3,538 kg / 7,8 lbs
Diâmetro nominal 50,800 mm / 2 in
Comprimento 127,000 mm / 5 in
Altura 103,124 mm / 4,06 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 55.602,770 N / 12500 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: