ET12-174-SENP1S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Atuador, Electrak Throttle, 12 Vdc, Carga dinâmica: 130 N (30 lbf), velocidade padrão, Comprimento máximo de curso: 2 inch, Controle: Sensor do feedback analógico de posiçãoParalelo ao adaptador
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Projetado para aplicações industriais
- Carcaça de alumínio resistente com vedação IP69K/IP67
- Carcaça revestida eletronicamente com resistência à corrosão
- Manutenção mínima
- Opções eletronicamente integradas
- Características de ponta a um baixo custo
- Orifícios de montagem integrados