DE12-17W41-02NNHHN-DA
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Atuador, Electrak 050, 12 Vdc, Carga dinâmica: 112 lbf, Comprimento máximo de curso: 2 inch, Controle: Sem interruptores de limite e potenciômetro
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Carcaça de plástico durável e livre de corrosão
- Pequeno, silencioso e leve
- Comprimento retraído muito curto
- Interruptores de limite de fim de curso com frenagem dinâmica
- Não necessita de manutenção
- Tubo de extensão restrito internamente
- Vida útil estimada em no mínimo 40.000 ciclos