DA12-10A65M10M0NPO-DMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Atuador, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Carga dinâmica: 2.250 N, acme, 30 mm/s, Comprimento máximo de curso: 100 mm, Controle: Potenciômetro
- Resistente e robusto
- Suporta ambientes muito difíceis
- Tubo de extensão de aço inoxidável
- Tubo da tampa de alumínio livre de corrosão
- A montagem do munhão é possível
- Embreagem de sobrecarga para proteção de curso médio e de extremidade
- O slot T faz ranhura no tubo da cobertura para os sensores magnéticos
- Motor com interruptor térmico