D9405-103-006 - Prodotto obsoleto

Produto D9405-103-006 agora é um item obsoleto.

Product D9405-103-006 is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

D9405-103-006
D9405-103-006

Actuator, Electrak 100, 24 Vcc, 500 lbf, 4 in, 1.3 in/s Classificação de percurso com carga total


  • O limpador e a vedação O-ring oferecem dupla proteção contra sujeira, poeira e contaminação da água
  • Os reforços do tubo de cobertura fornecem extensão suave e aumentam o apoio da carga
  • A carcaça e o motor completamente vedados selam de forma segura todos os fios e componentes internos para uso igualmente eficaz dentro ou fora do local
  • Permanentemente lubrificados com lubrificantes usados em aeronaves - você nunca mais vai precisar adicionar ou alterar o lubrificante
  • O tubo de extensão de aço inoxidável protege contra corrosão

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]16.37 in
[S]4 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
BrakeFreio de imobilização integral 
IP RatingIP65 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke4 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Redução da engrenagem5:1 
Screw TypeEsferas 
Tensão24 Vcc 
Weight15.6 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica500 lbf
Classificação de percurso com carga total1.3 in/s
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: