D12N2KB5-12M0NP-DEM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Atuador, Electrak GX, 12 Vdc, Carga dinâmica: 9.000 N, esfera, 9 mm/s, Comprimento máximo de curso: 12 inch, Controle: Feedback do potenciômetro (analógico)
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Robusto e confiável
- Modelos de parafusos esférico e acme
- Carga estática de até 18 kN/4.000 lbf
- Carga dinâmica de até 9 kN/2.000 lbf
- Embreagem de sobrecarga para proteção de curso médio e de extremidade
- Motor com interruptor térmico
- Não necessita de manutenção