D12-20B5-08

D12-20B5-08
D12-20B5-08

Actuator, Electrak 10, 12 Vcc, 1000 lbf, 8 in, Sem feedback, Cable length 7 in, Connector, Ambos os adaptadores a 0° (padrão), 0.45 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  6 Weeks *
each**

  • Robusto, forte e confiável
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
  • Motor com interruptor térmico
  • Não necessita de manutenção

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]15.9 in
[S]8 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
BrakeFreio de imobilização integral 
Cable length7 in
Cabo e conectorConnector 
Cabo e conectorPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
End Play, Max0.04 in
FeedbackSem feedback 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke8 in
Posição do adaptadorAmbos os adaptadores a 0° (padrão) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Redução da engrenagem20:1 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensão12 Vcc 
Weight12 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica1000 lbf
Carga, estática máx.4000 lbf
Classificação de percurso com carga total0.45 in/s
Classificação de percurso sem carga0.6 in/s
Consumo da corrente com nenhuma carga/carga máx.0.4 A / 14 A 
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: