AA12-21B65M30M3B
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, LA24, 12 Vcc, 6800 N, 300 mm, Sem feedback, Cable length 600 mm, Flying Leads, Adaptador traseiro a 90°, 11 mm/s Classificação de percurso com carga total
- Robusto, forte e confiável
- Tubo da tampa de alumínio livre de corrosão
- Tubo de extensão de aço inoxidável
- Suporta ambientes muito difíceis
- A montagem do munhão é possível
- Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
- O slot T faz ranhura no tubo da cobertura para os sensores magnéticos
- Heavy duty motor with thermal switch
- Freio para posicionamento repetível em modelos com parafuso esférico, opcional com parafuso acme