A61014

A61014
Rolamentos Precision

Precision, Rolamento Steel Ball Bushing, 0.375 in, Not Self-Aligning, Fechado, Not Corrosion Resistant

Tempo de entrega:  Próximo dia*
$52.57 cada**

  • Os rolamentos Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos rolamentos de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de rolamentos seja perfeita para substituir os rolamentos de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um rolamento de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 22,23 mm (0,875 in)
C1 16,26 mm (0,640 in)
C2 0,99 mm (0,039 in)
d 9,53 mm (0,375 in)
D 15,88 mm (0,625 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Número de circuitos esféricos 4
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo S
Limpadores, vedações
Peso 0,027 kg / 0,06 lbs
Diâmetro nominal 9,525 mm / 0,375 in
Diâmetro externo 15,875 mm / 0,625 in
Comprimento 22,225 mm / 0,875 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 164,584 N / 37 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: