521H30CRL3000

521H30CRL3000
521H30CRL3000

Profile Rail, 500 Series Esfera Trilho, 3000 mm Long, Size: 30 mm, Alta precisão Grade, C Style, Steel, X=80 mm, Y=20 mm

each**

  • Tipo C: parafuso colocado de cima para baixo, para uso com tiras de cobertura (acessório RCS)
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]28 mm
[F1]9 mm
[F2]15 mm
[G2]14.5 mm
[J1]26 mm
[S3]M8 
[X] Dim80 mm
[Y]20 mm
[Y2]20 mm
Comprimento3000 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyTrilho 
GradeAlta precisão 
MaterialSteel 
Número UPC662486798354 
Style NameC - Tira de cobertura 
Tamanho do trilho (nominal)30 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight12.9 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: