512S65B3ES3
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Carro de transporte de rolos da Série 500, 65mm, Padrão de comprimento, Superprecisão, Aproximadamente 0,13 C, Preload, Lubrificação da parte superior em protetores de extremidade,
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Capacidades de carga líderes do setor
- Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
- Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
- Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
- Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
- Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
- Vedações modulares modificáveis em campo no local
- Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
- Personalização com oferta de acessórios expandida
- Substitui Thomson Accumax