512P55C1ES5
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Carro de transporte de rolos da Série 500, 55mm, Estreito, Precisão, Aproximadamente 0,03 C, Preload, ES2 + canais de lubrificação individual,
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Capacidades de carga líderes do setor
- Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
- Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
- Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
- Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
- Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
- Vedações modulares modificáveis em campo no local
- Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
- Personalização com oferta de acessórios expandida
- Substitui Thomson Accumax