511H25A2LZCES2
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Carro de transporte de esferas da Série 500, 25mm, Padrão, Alto, Aproximadamente 0,08 C, Preload, Raspador de metal, Bloco de lubrificação de longa vida, Furo de cavilha de 10 mm – encaixe livre,
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
- Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
- Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
- Vida útil prolongada de lubrificação como resultado de bolsas de graxa embutidas no caminho de recirculação
- Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
- Vedações modulares modificáveis em campo no local
- Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
- Personalização com oferta de acessórios expandida
- Substitui Thomson AccuGlide