413N35E0D

413N35E0D

Gaiola do carro de transporte de esferas da Série 400, 35mm, Estreito alto, Normal, Folga, Preload, Liga de aço de cromo duro

Tempo de entrega:  16 Semanas*
$371.65 cada**

  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • Extremidade de rebordo duplo padrão e vedações longitudinais retêm a lubrificação enquanto protegem o rolamento contra contaminação
  • Canais de lubrificação que direcionam o lubrificante para pistas de esferas individuais, maximizando a eficácia da lubrificação
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções
  • Carros de transporte disponíveis com duas configurações internas: apenas rolamentos esféricos padrão (411) ou com acréscimo de gaiola de esferas premium (413). Quando comparado ao design 411, a opção 413 proporciona um deslocamento mais suave, com menos ruído em alta velocidade e reservatórios de lubrificante individuais. Ambas as configurações são projetadas para operar no mesmo trilho (421)

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 55,0 mm
[B] 70,0 mm
[B2] 18,0 mm
[G] 12,0 mm
[J] 47,5 mm
[L] 111,5 mm
[L1] 50,0 mm
[L3] 80,5 mm
[LN] 15,6 mm
[M1] 15,0 mm
[N] 50,0 mm
[S1] M8

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Gaiola de esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte E - Estreito alto
Tamanho 35
Classe de precisão Normal
Material Liga de aço de cromo duro
Pré-carga Folga
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 1,500 kg (3,307 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 532 N·m (392 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 403 N·m (297 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 403 N·m (297 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 33.650 N (7.565 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 671 N·m (495 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 508 N·m (375 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 508 N·m (375 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 42.400 N (9.532 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 1.283 N·m (946 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 973 N·m (718 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 973 N·m (718 lbf·ft)
Classificação de carga estática 81.100 N (18.232 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: