413N15A1D

413N15A1D

Gaiola do carro de transporte de esferas da Série 400, 15mm, Padrão, Normal, Aproximadamente 0,03 C, Preload, Liga de aço de cromo duro

Tempo de entrega:  16 Semanas*
$276.44 cada**

  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • Extremidade de rebordo duplo padrão e vedações longitudinais retêm a lubrificação enquanto protegem o rolamento contra contaminação
  • Canais de lubrificação que direcionam o lubrificante para pistas de esferas individuais, maximizando a eficácia da lubrificação
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções
  • Carros de transporte disponíveis com duas configurações internas: apenas rolamentos esféricos padrão (411) ou com acréscimo de gaiola de esferas premium (413). Quando comparado ao design 411, a opção 413 proporciona um deslocamento mais suave, com menos ruído em alta velocidade e reservatórios de lubrificante individuais. Ambas as configurações são projetadas para operar no mesmo trilho (421)

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 24,0 mm
[B] 47,0 mm
[B2] 16,0 mm
[F] 4,4 mm
[G] 8,0 mm
[J] 20,7 mm
[L] 58,6 mm
[L1] 30,0 mm
[L3] 40,2 mm
[LN] 5,0 mm
[M1] 5,5 mm
[N] 38,0 mm
[S1] M5

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Gaiola de esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte A - Padrão
Tamanho 15
Classe de precisão Normal
Material Liga de aço de cromo duro
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,210 kg (0,463 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 51 N·m (38 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 44 N·m (32 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 44 N·m (32 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 7.380 N (1.659 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 65 N·m (48 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 56 N·m (41 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 56 N·m (41 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 9.300 N (2.091 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 135 N·m (100 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 118 N·m (87 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 118 N·m (87 lbf·ft)
Classificação de carga estática 19.600 N (4.406 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: