2TSR7ZMUU+186H

2TSR7ZMUU+186H

Tipos TSR, 7mm, Padrão, Alto, Padrão de vedação com ressalto,

Tempo de entrega:  Entre em contato com a fábrica*
$278.61 cada**
Cortado no comprimento:

Mín.: 47.0 mm  Máx.: 990.0 mm  Tolerância +/- 0,1 mm


  • Substituição de entrada padrão da indústria
  • Construção em aço inoxidável 440 (resistência à corrosão, pouca ou nenhuma lubrificação)
  • Precisão de alta precisão (até ± 0,010 mm)
  • Operação extremamente suave e silenciosa
  • Perfil discreto
  • Capacidade de carga de momento alto para aplicações de trilho/carros de transporte único
  • Movimento quase sem ruído
  • A geometria de ranhura da esfera de arco Gothic permite aplicações de trilho único
  • Comprimento de uma peça até 1 metro (nos tamanhos 7 mm a 15 mm)
  • Entre em contato com a Thomson para comprimentos e configurações personalizadas

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[D2] 4,2 mm
[D3] 2,4 mm
[h] 2,3 mm
[H] 8,0 mm (±0.04)
[H1] 1,5 mm
[H4] 4,7 mm
[L1] 23,5 mm
[L2] 13,5 mm
[L3] 8,0 mm
[N] 5,0 mm (±0.04)
[SX] M2x2.5
[W] 7,0 mm
[W1] 17,0 mm
[W2] 12,0 mm
[W3] 2,5 mm
[W4] 3,5 mm
[X] 15,0 mm
[Y] 5,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Conjunto
Carro de transporte Z - Padrão
Tamanho 7
Comprimento de trilho 186,0 mm (7,32 in)
Classe de precisão Alto
Material Aço inoxidável
Número de carregadores 2
Pré-carga Ajuste de folga
Peso 0,083 kg (0,183 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho Valor
Classificação de carga dinâmica de 100 km 751 N (169 lbf)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 924 N (208 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 5 N·m (4 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 3 N·m (2 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 3 N·m (2 lbf·ft)
Classificação de carga estática 1.440 N (324 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: