1AT25EL856 - Prodotto obsoleto

Produto 1AT25EL856 agora é um item obsoleto.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

1AT25EL856
1AT25EL856

Profile Rail, T-Series Esfera Montagem, 1 Carriage, 1 Rail, 856 mm Long, Size: 25 mm, X=60 mm, Y=8 mm, Obsolete


  • Vendidos apenas como conjunto
  • Os carregadores são dimensionalmente combinados aos trilhos durante a montagem
  • Aluminum rail with hardened steel ball path insert

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem40 mm
[B]48 mm
[B1]23 mm
[B2]12.5 mm
[F1]7 mm
[F2]10.7 mm
[G]8 mm
[G2]10 mm
[J]33.5 mm
[J1]22 mm
[L] Comprimento do carregador88 mm
[L1]35 mm
[M1]12 mm
[N]35 mm
[S1]M6 
[X] Dim60 mm
[Y2]8 mm
Comprimento856 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyMontagem 
Número de carregadores
Tamanho do trilho (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Weight1.2 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade13000 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade16379 N
Classificação de carga estática15000 N
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: