Niezawodne, mocne i wszechstronne dźwigniki śrubowe firmy Thomson zostały zaprojektowane z myślą o napędzie śrubowym trapezowym lub kulkowym. Zapewniają rozwiązania do zastosowań wymagających wysokiej dokładności, dużych obciążeń oraz dużych prędkości.
Podnośniki śrubowe cieszą się zaufaniem jako urządzenie do podnoszenia, opuszczania, przechylania i utrzymywania materiałów o wysokiej wartości w takich zastosowaniach jak produkcja samochodów, pokrywy pieców do formowania kryształów, produkcja paneli LCD oraz maszyny papiernicze i pakujące na całym świecie. We wszystkich tych zastosowaniach potrzebny był zaawansowany, niezawodny i kompletny system, który byłby prosty w adaptacji i montażu.
Systemy inżynierii mechanicznej muszą zapewniać większą wydajność przy niższych kosztach – podnośniki śrubowe nie są wyjątkiem. Wymóg można podsumować jako „krótsze czasy cykli za tę samą cenę”. Oczekuje się, że komponenty będą łączyć w sobie dużą niezawodność, niskie koszty konserwacji i szybki serwis naprawczy. Należy również zmniejszyć liczbę dostawców podnośników śrubowych i różnorodność kupowanych części. Wymaga to rygorystycznych koncepcji montażu i kompetentnych, zorientowanych na usługi partnerów.
To właśnie w tym przypadku sprawdzają się dźwigniki śrubowe z przekładnią ślimakową Thomson MULI® i JUMBO® – niezawodne w działaniu i wszechstronne pod względem zastosowań. Są one dopracowane technicznie, a dzięki łatwej w montażu, prostokątnej obudowie można je łatwo rozbudować, tworząc rozległe systemy dźwigników przy użyciu szerokiej gamy akcesoriów. Sercem każdego dźwignika śrubowego firmy Thomson jest napęd z precyzyjną śrubą trapezową lub kulową o uznanej najwyższej jakości pochodzący z naszej produkcji śrub.
Nasza obszerna oferta dźwigników śrubowych obejmuje szeroką gamę typów i rozmiarów przekładni zębatych. Umożliwiają one przemieszczanie z dużą prędkością nawet ciężkich ładunków. Przeprowadzamy dla klientów cały proces doboru wielkości systemu dźwignika łącznie z techniką napędową. Dzięki temu klienci nie muszą się zajmować czasochłonnym zakupem wielu pojedynczych elementów.