QSSS 1 1/2 L 42

QSSS 1 1/2 L 42
Albero rapido, pollici

QuickShaft , 1.5 in Diametro, Classe L, Acciaio inossidabile 440 CRockwell C 50 Min., 42 in

Tempi di consegna:  Next Day*
$522.23 ciascuno**

  • La trasmissione ad alberi 60 Case LinearRace di Thomson è realizzata per soddisfare gli standard di qualità più elevati. L'utilizzo della trasmissione 60 Case® LInearRace con cuscinetti a boccola di Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.
  • Disponibile a magazzino e tagliata su misura nelle maggior parte delle opzioni e tipologie di materiale
  • Rettifica senza centri per finitura leader nel settore pari a 8 Ra max.
  • Coefficiente di rotondità entro 0,000080"" per classe L, S, D, M e 0,000050"" per classe N.
  • Rettilineità entro 0,001""/piede cumulativa alla spedizione dalla fabbrica.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[ToleranceValues] 1.4994/1.4989 in

Specificazioni

Specifica Valore
Tipo di albero Standard
Materiale, albero Acciaio inossidabile 440C
Finitura superficiale 8 Ra micropollici Max
Classe di tolleranza Class L
Durezza Rockwell C 50 Min.
Rettilineità 0,001 pollici per piede Cumulativa (0,002 pollici TIR)
Lunghezza 1.067 mm / 42 in
Diametro 38 mm / 1,500 in
Peso 21,000 lb/in
Grado di cementazione, minimo 2,032 mm / 0,080 in
Coefficiente di rotondità 0,00203 mm / 0,00008 in
Conicità 0,0025 mm / 0,0001 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: